ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス直定規 C型 JIS1級 ツヤ消し 15cm TZ-RS15

ステンレス直定規 C型 JIS1級 ツヤ消し 15cm TZ-RS15 TZ-RS15
通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円
通常出荷日:2日目

【特長】・ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。・製品の端より目盛りが刻まれて...

詳細を確認

型番:

TZ-RS15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZ-RS15の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TZ-RS15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047円
( 1,152円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
・製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480789620

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス直定規 C型 JIS1級 ツヤ消し 15cm TZ-RS15の型番TZ-RS15のページです。 型番TZ-RS15に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス直定規 C型 JIS1級 ツヤ消し 15cm TZ-RS15のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
長さの測定
5
満足度:5.0
遊びのある(0始まりでない)定規は、サンダーで削って使用していましたが、端が0になっている定規なので、手間がかかりません...もっと読む
0人が参考にしています。
測定
4
満足度:4.0
つや消しの本体に黒の表示(メモリ)のため読み取りやすい。 定規端がゼロなので測定しやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス直定規 C型 JIS1級 ツヤ消し 15cm TZ-RS15
ステンレス直定規 ツヤ消し 30cm TZ-RS30
直定規 15cm
ステンレス直定規 30cm TZ-1343
ステンレス直定規 60cm TZ-1345
ステンレス直定規 100cm TZ-1347
メーカーコクヨコクヨクラウンコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,047円2,218円445円1,912円3,729円6,178円
通常出荷日2日目6日目4日目2日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました