ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 単品ブロックゲージ 0級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 0級相当品

    4.5

    通常価格(税別):4,400円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ブロックゲージ 単品(1級相当品)

    ミスミ

    ブロックゲージ 単品(1級相当品)

    4.6

    通常価格(税別):2,795円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 限界栓ゲージ H7(工作用)

    新潟精機(SK)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    4.2

    通常価格(税別):5,002円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    4.7

    通常価格(税別):720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    4.7

    通常価格(税別):1,162円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 焼結磁石

    ユニット

    焼結磁石

    焼結磁石

    ユニット

    焼結磁石

    -

    通常価格(税別):769円~

    通常出荷日:6日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):701円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ネジピンゲージ RA

    新潟精機(SK)

    ネジピンゲージ RA

    ネジピンゲージ RA

    新潟精機(SK)

    ネジピンゲージ RA

    4.7

    通常価格(税別):3,904円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    4.5

    通常価格(税別):1,482円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス直定規 100cm TZ-1347

ステンレス直定規 100cm TZ-1347 TZ-1347
通常単価(税別)
6,178円
税込単価
6,796円
通常出荷日:6日目

【特長】・C型JIS1級。・製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として 測定することができま...

詳細を確認

型番:

TZ-1347
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZ-1347の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TZ-1347
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,178円
( 6,796円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・C型JIS1級。
・製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として 測定することができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480778013

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス直定規 100cm TZ-1347の型番TZ-1347のページです。 型番TZ-1347に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス直定規 100cm TZ-1347のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス直定規 100cm TZ-1347
ステンレス直定規 30cm TZ-1343
ステンレス直定規 60cm TZ-1345
ステンレス直定規 ツヤ消し 30cm TZ-RS30
直定規 30cm
直定規 15cm
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨクラウンクラウン
通常価格6,178円1,912円3,729円2,218円537円445円
通常出荷日6日目2日目2日目6日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました