ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~

【特長】
・捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。
・天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。
【商品仕様】
・JANコード:4901480470955
・サイズ(W X D X H):101×241×6



シヤチハタ
印マット 小 グリーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンビー
テクノタッチ回転印 3号6連
0通常価格(税別):1,943円

シヤチハタ
顔料系インキ30ml 朱
0通常価格(税別):1,111円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

ソニック
超強力マグネットフック 7kg 黒
5通常価格(税別):1,079円

クラウン
タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28
0通常価格(税別):1,028円

クラウン
クラウン はさみ CR-HS240-B
0通常価格(税別):4,071円