ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
サンケーキコム
マグネットシート(つや消し)
サンケーキコム
通常価格(税別):789円~
通常出荷日:2日目
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。
・天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。
【商品仕様】
・JANコード:4901480470948
・サイズ(W X D X H):91×141×6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンビー
エンドレススタンプ 英字特大号
4通常価格(税別):6,191円

シヤチハタ
塗布用スタンプ台 中
4通常価格(税別):716円

シヤチハタ
Xスタンパー回転日付印 欧日文付 3号 黒
0通常価格(税別):2,892円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円