ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
・バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。
・表紙/色板紙
【商品仕様】
・JANコード:4901480052243
・寸法(mm):152.4~279.4・381.0
・寸法:T6~11×Y15
・外寸法(タテ・ヨコ):281・395
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

コレクト
透明ポケット B5
0通常価格(税別):725円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 黒 メイ-N118D
0通常価格(税別):1,088円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

クラウン
カードリング No3 シルバー 12個入
5通常価格(税別):564円

コクヨ
カードケース 硬質 A3 クケ-3013
4通常価格(税別):1,160円

クラウン
硬質カードケース A5
0通常価格(税別):440円