ファクトリーサプライ用品技術窓口
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
LIHIT LAB
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:5日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
LIHIT LAB
通常価格(税別):74円~
通常出荷日:6日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
三甲
差し立て
三甲
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:8日目
セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:5日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
通常価格(税別):981円~
通常出荷日:6日目

【特長】
・収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
・バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。
・表紙/色板紙
【商品仕様】
・JANコード:4901480052182
・寸法(mm):152.4~279.4・381.0
・寸法:T6~11×Y15
・外寸法(タテ・ヨコ):281・395
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):607円

キングジム
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
0通常価格(税別):690円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円

キングジム
フラットファイルクイックインPP ピンク
0通常価格(税別):607円

セキセイ
ページイン プレゼンホルダー A3 クリア
0通常価格(税別):1,008円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

木村刃物製作所
千枚通し
4通常価格(税別):652円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~