ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・連続伝票用紙を一枚ずつ切り離し、マージナルパンチ穴をとじるバースト形式です
・バースト用
【商品仕様】
・JANコード:4901480050171
・寸法(タテ・ヨコ(mm)):152.4・254.0
・寸法:T6×Y10
・穴数:12穴
・外寸法(高さ・幅・背幅):161・281・44
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コレクト
透明ポケット B5
0通常価格(税別):725円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 黒 メイ-N118D
0通常価格(税別):1,088円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

クラウン
カードリング No3 シルバー 12個入
5通常価格(税別):564円