17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

517シリーズ グラプレート(精密石定盤)クリーナー

通常単価(税別)
1,435
税込単価
1,579
通常出荷日:2日目

【特長】・グラプレートのゴミやホコリを除去し、グラプレート上で使用されるハイトゲージ等の移動がスムーズ...

詳細を確認

型番:

517-660
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

517-660の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
517-660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435
( 1,579 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラプレートのゴミやホコリを除去し、グラプレート上で使用されるハイトゲージ等の移動がスムーズに行えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

517シリーズ グラプレート(精密石定盤)クリーナーの型番517-660のページです。 型番517-660に関する仕様情報を記載しております。
517シリーズ グラプレート(精密石定盤)クリーナーのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
CMMの定盤洗浄
1
満足度:1.0
ミツトヨが指定しているので期待して購入 写真の通り普通の市販品. 汚れの落ち,滑りともに悪いというか効果が分からない. ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
517シリーズ グラプレート(精密石定盤)クリーナー
石製精密定盤
精密T型石定盤
グラナイト精密石定盤(JIS0級)
石製精密Vブロック
グラナイト精密石定盤(JIS1級)
メーカーミツトヨアズワン新潟精機(SK)ナベヤ新潟精機(SK)ナベヤ
通常価格1,43554,068 -33,759 -66,725 -51,674 -54,825 -
通常出荷日2日目15日目〜2日目2日目〜2日目2日目〜
商品タイプその他石定盤石定盤石定盤Vブロック石定盤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト