ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スズキ機工 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー |
|
サラヤ 速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付 |
|
家庭化学 インスタントセメント |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
【特長】・石定盤表面を傷めず汚れを落とします。【用途】・石定盤表面の汚れ落としに



新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
5通常価格(税別):17,762円~

ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
4.3通常価格(税別):15,458円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~