ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
共栄プラスチック
ミドルクリックスショートタイプ
共栄プラスチック
通常価格(税別):902円~
通常出荷日:1日目
ソニック
キーホルダー名札 小
ソニック
通常価格(税別):677円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
超強力マグネットフック
日本緑十字社
通常価格(税別):1,045円~
通常出荷日:1日目 ~
ミツヤ
マグネットフック(固定タイプ)【3個入り】
通常価格(税別):532円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
通常価格(税別):482円~
通常出荷日:在庫品1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kgタイプ
ソニック
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:3日目
ソニック
ネームマグフック 1kg
ソニック
通常価格(税別):496円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・ハンギングバー・ハンギングフォルダー用 見出しセット。


トラスコ中山
ポリエチレンタイ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):605円

エーワン
転写シール透明A4 2セット
0通常価格(税別):1,512円
![ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223011857133/223011857133_20220418190101.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着4面
0通常価格(税別):1,086円

ニチバン
マイタック(TM)リサイクルインデックス MLBB-133BR
0通常価格(税別):1,143円

コクヨ
リングファイル PP表紙 A4縦 青 フ-430NB
5通常価格(税別):2,034円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

LIHIT LAB
ペンキーパー ブラック
0通常価格(税別):621円