ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

SMART FIT バッグハンガー 耐荷重5kg

通常単価(税別)
766円
税込単価
843円
通常出荷日:10日目

マグネットが付かない机で使用できるコンパクトなSMART FIT バッグハンガー。【特長】・机の天板/...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

SMART FIT バッグハンガーの詳細

A75954 商品イメージ

A75954 商品イメージ

A759516 商品イメージ

A759516 商品イメージ

A759524 商品イメージ

A759524 商品イメージ

SMART FIT バッグハンガー 使用イメージ(1)

SMART FIT バッグハンガー 使用イメージ(1)

SMART FIT バッグハンガー 使用イメージ(2)

SMART FIT バッグハンガー 使用イメージ(2)

SMART FIT バッグハンガーの仕様

  • 幅/奥行/高さ:53×12×104mm
  • 材質:本体/POM(ポリアセタール)、フック/スチール、カバー/シリコンゴム
  • カラー:オレンジ/ベージュ/ブラック
  • 耐荷重:5kg

開発秘話

 

側面がある机やキャビネットで使用可能なバッグハンガーは無かったため、そういった机などにも対応する機能を追求し、開発いたしました。

型番リスト

表示件数

色

JANコード

内容量

最小発注数量
オレンジ
4903419817312
1個
1個
ベージュ
4903419817329
1個
1個
ブラック
4903419817336
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766円
( 843円 )
10日目
766円
( 843円 )
10日目
766円
( 843円 )
10日目

詳細情報

基本情報

マグネットが付かない机で使用できるコンパクトなSMART FIT バッグハンガー。
【特長】
・机の天板/デスクキャビネット問わず使用可能
・フックを横に倒して持ち運ぶ事が可能
・本体底部のラバーバッドを外し、付属の粘着シートを貼リつけると定位置に固定する事もできます
【用途】
・訪問先や飲食店でバッグの置き場所を確保するために使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMART FIT バッグハンガー 耐荷重5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMART FIT バッグハンガー 耐荷重5kg
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
粘着フックミニ 耐荷重:約0.4kg 形状:フックミニミニS
ネームマグフック 1kg
スッポン5連フック ホワイト
マーキーフック(1個入・3個入・5個入)
メーカーLIHIT LABオートオートソニック大一鋼業大一鋼業
通常価格766円1,295円513円496円907円461円 -
通常出荷日10日目1日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプその他マグネット粘着テープマグネット粘着テープ粘着テープ
耐荷重(kg)5-----
サイズ(mm)縦104×横53×厚さ12-----
材質本体:POM(ポリアセタール)、フック:スチール、ラバーパッド:シリコンゴム-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト