ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目


A75524 商品イメージ

A75526 商品イメージ

A755224 商品イメージ

ペンケース(2ウェイタイプ) 使用イメージ(1)

ペンケース(2ウェイタイプ) 使用イメージ(2)

ペンケース(2ウェイタイプ) 商品イメージ
仕切りが動く ペンケース(2ウェイタイプ)。
【特長】
・面ファスナーで留められた仕切りを動かすことで内部の仕切り方を2ウェイにすることが可能。
・小物スペースを大きくとれ、ペンと分けて収納することが可能。
・仕切りを外せばスペースが広がり、横面に移動した仕切りに消しゴムなどが入る仕様。
・20cm定規や鉛筆が入るファスナー付ポケット。
・本体はダブルファスナー仕様。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ペンスタンド 青
3.5通常価格(税別):893円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円

オート
マグネットクリップ 強力マグネ君
4.5通常価格(税別):748円