ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ユーズナブル クリアーホルダー(封筒タイプ)

通常単価(税別)
697円
税込単価
767円
通常出荷日:10日目

マチ付きでまとまった書類の整理に最適な封筒タイプのクリアーファイル。【特長】・シート厚:0.18mm・...

詳細を確認

型番:

785US10ニユ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

785US10ニユの仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
詳細タイプ
A4 タテ型
サイズ(mm)
W230×D10×H308
色
乳白
JANコード
4971660041374
質量(g)
301
材質
再生PP
内容量
1パック(10枚)

商品情報

ユーズナブル クリアーホルダー 封筒タイプ 785US10の仕様

785US10の外観/パッケージ

785US10の外観/パッケージ

785US10の外形図

785US10の外形図

フタ付きだから落下防止/マチ付きだから大量収納

フタ付きだから落下防止/マチ付きだから大量収納

785US10 10mm幅のマチ付き

785US10 10mm幅のマチ付き

ユーズナブル クリアーホルダー 封筒タイプ 789US10の仕様

789US10の外観/パッケージ

789US10の外観/パッケージ

789US10の外形図

789US10の外形図

「名刺ポケット」付きだから名刺やカードを収納できる

「名刺ポケット」付きだから名刺やカードを収納できる

※ポケット内寸:99×61mm

789US10 10mmのマチ付き

789US10 10mmのマチ付き

共通事項

  • 透明PP製(乳白)
  • 再生PP(本体)
  • ※ ホルダーは収納する印刷物によっては化学変化により、本体が変形する場合があります。
  • ※ 本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
785US10ニユ785US10ニユ

詳細タイプ

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
A4 タテ型
4971660041374
301
1パック(10枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
10日目

詳細情報

基本情報

マチ付きでまとまった書類の整理に最適な封筒タイプのクリアーファイル。
【特長】
・シート厚:0.18mm
・サイズ:A4 タテ型
・高さ308×幅230×マチ幅10mm
・785US10:表面は加工なし
・789US10:表面に名刺ポケット付き
【用途】
・まとまった書類の整理に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユーズナブル クリアーホルダー(封筒タイプ)の型番785US10ニユのページです。 型番785US10ニユに関する仕様情報を記載しております。
ユーズナブル クリアーホルダー(封筒タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユーズナブル クリアーホルダー(封筒タイプ)
デスクトレーBF 4008BF
名刺整理箱 290×100×64mm
ノータム・クリアー
sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ブルー
sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ブラック
メーカーキングジムキングジムキングジムサクラクレパスセキセイセキセイ
通常価格697円921円1,368円558円 -749円749円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目〜6日目6日目
商品タイプバック類小物ケース・トレーカードケースポーチバック類バック類
サイズ(mm)W230×D10×H308265×345×65290×100×64---
色乳白-----
材質再生PP-----
内容量1パック(10枚)1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました