17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(min-1)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○

軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○
通常単価(税別)
2,4452,530
税込単価
2,6902,783
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているた...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

最高使用回転数

(min-1)

最小発注数量
1.5
6
200000
2個
3
12
87000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,445
( 2,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
【用途】
・超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適しています。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番最高使用回転数
(min-1
軸径粒度
D3215200,000φ3.0#150
D323087,000

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○
軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作ミニターナカニシ
通常価格2,445-2,8824,4112,6392,2002,100 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)150150150150170120
形状円筒先丸型球型平型球型球型円筒型
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
よく一緒に購入される商品

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング