17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

通常単価(税別)
47,13080,110
税込単価
51,84388,121
通常出荷日:1日目

【特長】・TUNGTHREADの内径ねじ切り用マルチクランプホルダ(縦置き形)

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合山数勝手さらい刃対応最小加工径シャンク径全長油穴(オイルホール)
HS50-MTHOR-5APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)10、8、5あり82.6mm50mm40mm
HS40-MTHOR-4APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)10、8、5あり66.7mm40mm32mm
HS50-MTHOR-4APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)10、8、5あり73mm50mm40mm
HS40-MTHOR-5APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)10、8、5あり81.3mm40mm32mm

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃先距離

(mm)

適合チップ

チップ内接円記号

クランプねじ

スパナ

最小発注数量
66.7
40
32
2D/3D
25.9
TNM*43○○○
22
STC-5
3/32HEX
1個
81.3
40
32
-
30.6
TNM*54○○○
27
STC-11
1/8HEX
1個
73
50
40
-
35.9
TNM*43○○○
22
STC-5
3/32HEX
1個
82.6
50
40
-
35.9
TNM*54○○○
27
STC-11
1/8HEX
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,130
( 51,843 )
1日目
47,130
( 51,843 )
1日目
80,110
( 88,121 )
1日目
80,110
( 88,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TUNGTHREADの内径ねじ切り用マルチクランプホルダ(縦置き形)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHORのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR
MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー
内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-53形
内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形
SEC-ねじ切りバイト SSTI型内径用
FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用
メーカータンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル三菱マテリアル
通常価格47,130-15,340 -54,810 -30,960 -14,252 -9,878 -
通常出荷日1日目3日目〜1日目1日目1日目2日目〜
ねじ種類APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)APIバットレス60°(BCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ)ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60°
適合山数10、8、528~5、32~5、48~5、27、18、14、11.5、8548~448~816~8
勝手
さらい刃対応あり共用あり共用共用なし
油穴(オイルホール)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト