17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形

通常単価(税別)
23,87429,349
税込単価
26,26132,284
通常出荷日:1日目

【特長】・平置きタイプインサート使用・片面仕様・3コーナインサート対応

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合山数勝手さらい刃対応シャンク高さシャンク幅全長
MTVNR-3232M5APIバットレス60度(BCSG)5あり32mm32mm178mm
MTVNR-2525M5APIバットレス60度(BCSG)5あり25mm25mm152mm

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

刃先距離

(mm)

最小発注数量
25
25
152
31.8
1個
32
32
178
38.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,874
( 26,261 )
1日目
29,349
( 32,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平置きタイプインサート使用
・片面仕様
・3コーナインサート対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形
SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト
高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP
タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP
外径ねじ切り加工用バイト CER-T形
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格23,874-33,456 -23,58823,588 -19,865 -8,457 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ねじ種類APIバットレス60°(BCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)
適合山数548-448~448~448~456~11
勝手
さらい刃対応あり共用共用共用共用なし
頭部(mm)39361919--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト