ツール用品技術窓口
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
フクダ精工
押し出しピン用沈めフライス
フクダ精工
通常価格(税別):5,757円~
通常出荷日:3日目 ~
フクダ精工
柄付傘型カッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,270円~
通常出荷日:3日目
フクダ精工
センター面取りミル
フクダ精工
通常価格(税別):10,944円~
通常出荷日:3日目
聖和精機
プルスタッド
聖和精機
通常価格(税別):2,992円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軸付砥石 WA砥粒【10~50個入り】
通常価格(税別):968円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軸付砥石 PA砥粒
ミスミ
通常価格(税別):182円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
ニューベビーコレット(超精密タイプ)
大昭和精機
通常価格(税別):7,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軸付砥石 WA砥粒
ミスミ
通常価格(税別):165円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):2,927円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・工具部品・サイドカッタ用ドライブシャンク(SW/S)のねじ
| 型番 | フライスホルダー用品種類 | 寸法C | 寸法φb | 寸法d | 締付けトルク | 寸法e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR76-963 | ネジ・スクリュー | 20mm | 8.6mm | 9.6mm | 3.5N・m | 91mm |
| SR76-943 | ネジ・スクリュー | 20mm | 9.6mm | 10mm | 5N・m | 90mm |
| SR76-961 | ネジ・スクリュー | 13.5mm | 6.6mm | 7.35mm | 3.5N・m | 61mm |

京セラ
切削工具用部品 ネジ

オーエスジー
フェニックスシリーズ用 クランプねじ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
切削工具用部品 ネジ
4.2通常価格(税別):90円~

住友電工ハードメタル
皿ねじ BFN・BFTB・BFTX・BFTY・BFS
5通常価格(税別):460円~

京セラ
切削工具部品 クランプセット
0通常価格(税別):1,300円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
刃先交換式工具用 ねじ
5通常価格(税別):240円~

住友電工ハードメタル
皿ねじ BFTX・BFX・BH
3通常価格(税別):380円~

ミスミ
平面削りエンドミル エンドミルタイプ用アクセサリー備品
0通常価格(税別):420円~

住友電工ハードメタル
ネジ BFTX/BXD
0通常価格(税別):473円~

住友電工ハードメタル
ボルト BHA/QBX
0通常価格(税別):985円~

京セラ
切削工具部品 シート・ロケータ
0通常価格(税別):1,219円~