17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 Lf(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDb(mm)

    ~mm
  • 合計チップ数 z

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形
通常単価(税別)
112,608166,962
税込単価
123,869183,658
通常出荷日:1日目

【特長】・工具径:φ63, 80mm・長刃長ボアタイプ・セレーション付きNMJ形、仕上げ用MJ形インサ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切りくずを細分化することでびびりを抑制する長刃長タイプのラフィングカッタ

 

●びびりを抑制する最新技術

  • のこぎり状の切れ刃が切りくずを細分化し、びびりを抑制
直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形 製品仕様1
 
  • 三角形状のインサート取付け方式により、強固なクランプ剛性を実現し、重切削にも対応
 
●誰でも簡単に取り付け可能
  • 各々の溝は、軸方向にオフセットされている。これによって、波形切れ刃を使用した場合に、隣り合ったインサートの山形部分が重ならないので、加工面の段差が小さく抑えられる。
  • インサートの向きや、方向を気にすることなく、取付け可能
  • インサートのすべての切れ刃は、位相のズレも無く同じ形状となっている。
  • 切れ刃のコーナ部は強化されており、高い耐欠損性を誇る(底刃となるインサートのコーナは、1枚刃切削となるが、十分な強度を備えている)
直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形 製品仕様2

外形図

直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

寸法 Φd

(mm)

寸法 Lf

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 ΦDb

(mm)

合計チップ数 z

最小発注数量
63
3
61
25.4
85
26
6
9.5
59
12
1個
80
4
76
31.75
100
32
8
12.7
76
20
1個
63
3
61
27
85
22
7
12.4
59
12
1個
80
4
76
32
100
25
8
14.4
76
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,608
( 123,869 )
1日目
166,962
( 183,658 )
1日目
112,608
( 123,869 )
1日目
166,962
( 183,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:φ63, 80mm
・長刃長ボアタイプ
・セレーション付きNMJ形、仕上げ用MJ形インサートを選択可能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形
ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTC16形
直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形
直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形
直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格112,608-44,321 -38,252 -177,785 -25,700 -31,035 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル
適合インサートTC*T16○○○TC*T16○○○TC*T16○○○TOMT15○○○TOMT06○○○TOMT10○○○
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング