ファクトリーサプライ用品技術窓口

OPPバーガー袋 18-18 無地【100個入り】

通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:6日目

【特長】・テイクアウトにぴったり!2方シールのOPP袋です・ 100枚ポリ入れ 電子レンジ不可・厚0....

詳細を確認

    型番:

    006777335-PACK
    解除
    • この商品は40パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    006777335-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006777335-PACK
    最小発注数量
    40パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,092円
    ( 1,201円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テイクアウトにぴったり!2方シールのOPP袋です
    ・ 100枚ポリ入れ 電子レンジ不可
    ・厚0.03×幅180×高180mm
    【商品仕様】
    ・材質:OPP
    ・JANコード:4901755448498

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OPPバーガー袋 18-18 無地の型番006777335-PACKのページです。 型番006777335-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    OPPバーガー袋 18-18 無地のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OPPバーガー袋 18-18 無地
    OPPシュークリーム袋 12-12 ティータイム
    Kaoグリース吸着シート5枚×12袋
    OPPシート #20 30-40
    OPPシート #20 40-60
    OPPシート #25 30-30
    メーカーシモジマシモジマアズワンシモジマシモジマシモジマ
    通常価格1,092円1,049円24,443円4,106円5,145円3,678円
    通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました