17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスターパック 5号 白【100個入り】

通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です・耐油加工がされているのでお惣菜や揚げ物を入れるのに適してい...

詳細を確認

    型番:

    004738153-PACK
    解除
    • この商品は40パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    004738153-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    004738153-PACK
    最小発注数量
    40パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    945円
    ( 1,040円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です
    ・耐油加工がされているのでお惣菜や揚げ物を入れるのに適しています
    ・シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装できます
    ・幅210×高180mm
    【商品仕様】
    ・材質:片艶50g+PE13μ
    ・JANコード:4901755668780

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マスターパック 5号 白の型番004738153-PACKのページです。 型番004738153-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    マスターパック 5号 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マスターパック 5号 白
    マスターパック 2号 白
    マスターパック 4号 白
    マスターパック 5号 黄色
    マスターパック 4号 黄色
    マスターパック 3号 黄色
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格945円657円786円915円749円670円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました