ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ EFハンド ナチュラル 3S【100個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

| 型番 | 材質 | JANコード |
|---|---|---|
| 006645926-PACK | HDPE・ナチュラル原反 | 4901755259131 |
【特長】
・半透明のレジ袋です
・ マチ:72.5(×2)mm ハンガータイプ
・厚0.02×幅345/全体幅490×高580mm
【商品仕様】
・材質:HDPE・ナチュラル原反
・JANコード:4901755259131

シモジマ
EFハンド 3L

日本サニパック
スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

シモジマ
EFハンド ナチュラル L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョインテックス(プラス)
レジ袋
0通常価格(税別):1,816円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):436円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,034円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,003円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):959円~