17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明ポリ #05 90L【10個入り】

通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:6日目

【特長】・透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利...

詳細を確認

    型番:

    006606300-PACK
    解除
    • この商品は20パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    006606300-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006606300-PACK
    最小発注数量
    20パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,079円
    ( 1,187円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です
    ・厚0.05×幅900×高1000mm
    【商品仕様】
    ・材質:LDPE
    ・JANコード:4901755402698

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    透明ポリ #05 90Lの型番006606300-PACKのページです。 型番006606300-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    透明ポリ #05 90Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明ポリ #05 90L
    透明ポリ #03 45L
    ポリ袋 №4 100入 90×170×0.03t
    透明ポリ #04 70L
    ポリ袋 0.05×100×1502000枚入
    業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入)
    メーカーシモジマシモジマ三商シモジマコクゴ東京硝子器械
    通常価格1,079円289円569円828円6,171円847円
    通常出荷日6日目6日目5日目6日目5日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました