17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純白紙 4/6<26> 4才【1000個入り】

通常単価(税別)
4,010円
税込単価
4,411円
通常出荷日:6日目

【特長】・薄口の白無地の包装紙です・ 生花の包装や、インナーラップ等にご利用下さい・545×394mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    545×394
  • 材質
    純白紙
  • JANコード
    4901755200997
  • 質量 (g)
    30

型番:

002100110-PACK
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

002100110-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
545×394
材質
純白紙
JANコード
4901755200997
質量(g)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002100110-PACK
最小発注数量
2パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,010円
( 4,411円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄口の白無地の包装紙です
・ 生花の包装や、インナーラップ等にご利用下さい
・545×394mm
【商品仕様】
・材質:純白紙
・質量:30g
・JANコード:4901755200997

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純白紙 4/6<26> 4才の型番002100110-PACKのページです。 型番002100110-PACKに関する仕様情報を記載しております。
純白紙 4/6<26> 4才のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純白紙 4/6<26> 4才
純白紙 4/6(43)
純白紙 4/6<28> 薄口 半才
純白紙
フラワーネット NO.4
フラワーネット NO.6
メーカーシモジマシモジマシモジマトラスコ中山シモジマシモジマ
通常価格4,010円6,893円2,412円2,818円2,841円2,841円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目6日目6日目
商品タイプシートシートシート-シートシート
サイズ(mm)545×394-757×530---
材質純白紙純白紙純白紙-不織布不織布
JANコード4901755200997-4901755200010-49017552973484901755297362
質量(g)305035---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました