ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ 包装紙 半才 ローザ【100個入り】 |
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
【特長】・淡い銀色で描かれた花柄の包装紙です・慎ましく礼を伝える落ち着いたデザインです
【特長】
・淡い銀色で描かれた花柄の包装紙です
・慎ましく礼を伝える落ち着いたデザインです

サカエ
足踏台(すべり止め加工)

ハタヤリミテッド
サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
巻クラフト紙
4.5通常価格(税別):1,337円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~