17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装紙 半才 フレンチチケット【50個入り】

通常単価(税別)
3,085円
税込単価
3,394円
通常出荷日:6日目

【特長】・750×528mm【商品仕様】・材質:上質紙・質量:64g・JANコード:490175524...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • サイズ (mm)
    750×528
  • 材質
    上質紙
  • JANコード
    4901755242232
  • 質量 (g)
    64

型番:

002411006-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

002411006-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
サイズ(mm)
750×528
材質
上質紙
JANコード
4901755242232
質量(g)
64
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
002411006-PACK
最小発注数量
10パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,085円
( 3,394円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・750×528mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:64g
・JANコード:4901755242232

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装紙 半才 フレンチチケットの型番002411006-PACKのページです。 型番002411006-PACKに関する仕様情報を記載しております。
包装紙 半才 フレンチチケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装紙 半才 フレンチチケット
包装紙 半才 エデン
包装紙 半才 アニマルワッペン
包装紙 半才 レンゲ
包装紙 半才 コルク
包装紙 半才 ワタビキ
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格3,085円3,085円3,085円3,085円3,085円3,085円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
サイズ(mm)750×528750×528750×528758×523750×528758×523
材質上質紙上質紙コート紙上質紙上質紙上質紙
JANコード490175524223249017552187874901755228830490175521640049017552207284901755216424
質量(g)646466.352.36452.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました