ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ ブライトバッグ G2 白【10個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
【特長】
・ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です
・表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル
・幅225×マチ80×高320mm
【商品仕様】
・材質:コート紙
・質量:140g
・JANコード:4901755558937

初田製作所
初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オープン工業
OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組
0通常価格(税別):2,130円

セキセイ
カタログスタンドA4縦
0通常価格(税別):1,208円~

エスコ
小物袋(ナイロンメッシュ)
0通常価格(税別):625円~

エスコ
衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
0通常価格(税別):3,022円~

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

ケニス
ポイントラベル M
0通常価格(税別):851円

コクヨ
クリップホルダー A4 青 ヨハ-J50B
0通常価格(税別):1,354円

オート化学
ガチャ玉 中
0通常価格(税別):679円