ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オープン工業 OP ブックエンド ワイドタイプ 2枚1組【2個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
【特長】
・ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です
・表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル ハトメ付
・幅330×マチ100×高450mm
【商品仕様】
・材質:コート紙
・質量:160g
・JANコード:4901755558715

ヘンケル
ロックタイト ねじ用嫌気性接着剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

コクヨ
カードケース 硬質 A3 クケ-3013
4通常価格(税別):1,160円

クラウン
硬質カードケース A5
0通常価格(税別):440円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
0通常価格(税別):6,032円

クラウン
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6
0通常価格(税別):461円