ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ ブライトバッグ SWT 白【10個入り】 |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
【特長】
・汎用性の高い白無地です
・口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプの手提げ袋です
・口ボール付 手紐:PP紐手紐:白
・幅320×マチ115×高450mm
【商品仕様】
・材質:片艶クラフト紙
・質量:120g
・JANコード:4901755330403


積水化学工業
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

スリーボンド
焼付防止潤滑剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB203-B
4通常価格(税別):5,107円

コクヨ
カードケース 硬質 A3 クケ-3013
4通常価格(税別):1,160円

クラウン
硬質カードケース A5
0通常価格(税別):440円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB749-B
0通常価格(税別):6,032円

クラウン
ソフトカードケース 軟質ポリオレフィン製 B6
0通常価格(税別):461円