17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスカート SUS-2S/L

通常単価(税別)
58,473円~62,300円
税込単価
64,320円~68,530円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・ステンレスSUS304製の棚2段式カートです・棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています

  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    930
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

最小発注数量
600
1個
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,473円
( 64,320円 )
9日目
62,300円
( 68,530円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304製の棚2段式カートです
・棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカート SUS-2S/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカート SUS-2S/L
ステンレスカート SUS-3S/L
L9型カート ステンレス仕様
ステンレスカート ワーキングカート2型
ステンレスカート UTTカート2型
ボンベスタンド 1500L/2000L/7000L用
メーカーケニスケニスキャニオンエレクターエレクターアズワン
通常価格58,473円-70,060円 -146,538円 -143,544円 -151,899円 -32,664円 -
通常出荷日9日目〜7日目〜8日目〜9日目9日目1日目〜
奥行(mm)450450----
高さ(mm)930930----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト