ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    薬品整理箱 クリア TCB-C

    薬品整理箱 クリア TCB-C 3-138-0861
    通常単価(税別)
    4,788円
    税込単価
    5,267円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。【商品仕様】・収納数量 250mL ...

    詳細を確認

    型番:

    3-138-0861
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-138-0861の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-138-0861
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,788円
    ( 5,267円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
    【商品仕様】
    ・収納数量 250mL (69㎜φ以下)×15本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    薬品整理箱 クリア TCB-Cの型番3-138-0861のページです。 型番3-138-0861に関する仕様情報を記載しております。
    薬品整理箱 クリア TCB-Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薬品整理箱 クリア TCB-C
    薬品整理箱 クリア TCC-C
    薬品整理箱 TCB
    薬品整理箱 クリア TCA-C
    薬品整理箱 TCC
    薬品整理箱 DA-12(500mL用)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格4,788円5,324円4,788円4,675円5,324円5,502円
    通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました