ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    薬品瓶保護ネット N-6

    薬品瓶保護ネット N-6 3-335-0533
    通常単価(税別)
    8,041円
    税込単価
    8,845円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。 ・耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに...

    詳細を確認

    型番:

    3-335-0533
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-335-0533の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0533
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,041円
    ( 8,845円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。
    ・耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化なくご使用いただけます。
    ・毒劇物の安全な取扱いに
    【商品仕様】
    ・適用径 125~160㎜φ
    ・折り径 170㎜
    ・適合瓶 3L・5L
    ・長さ 5m
    ・材質 エチレン酢酸ビニル共重合体

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    薬品瓶保護ネット N-6の型番3-335-0533のページです。 型番3-335-0533に関する仕様情報を記載しております。
    薬品瓶保護ネット N-6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薬品瓶保護ネット N-6
    薬品瓶保護ネット N-3
    薬品瓶保護ネット N-4
    薬品瓶保護ネット N-5
    卓上試薬瓶ホルダー DH-6
    試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスコクゴ
    通常価格8,041円3,326円5,089円7,076円9,910円24,221円
    通常出荷日5日目7日目5日目5日目15日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました