ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    薬品瓶保護ネット N-4

    薬品瓶保護ネット N-4 3-335-0531
    通常単価(税別)
    5,089円
    税込単価
    5,598円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。 ・耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに...

    詳細を確認

    型番:

    3-335-0531
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-335-0531の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0531
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,089円
    ( 5,598円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。
    ・耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化なくご使用いただけます。
    ・毒劇物の安全な取扱いに
    【商品仕様】
    ・適用径 65~100㎜φ
    ・折り径 95㎜
    ・適合瓶 500mL
    ・長さ 5m
    ・材質 エチレン酢酸ビニル共重合体

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    薬品瓶保護ネット N-4の型番3-335-0531のページです。 型番3-335-0531に関する仕様情報を記載しております。
    薬品瓶保護ネット N-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薬品瓶保護ネット N-4
    薬品瓶保護ネット N-3
    薬品瓶保護ネット N-5
    薬品瓶保護ネット N-6
    ステンレス薬品庫 SL4
    ボトルストッカー HTA-4
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格5,089円3,326円7,076円8,041円213,705円1,976円
    通常出荷日5日目7日目5日目5日目7日目35日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました