ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ディスポ白衣 サイズ M 入数 10枚【10個入り】

ディスポ白衣 サイズ M 入数 10枚 3-348-0051
通常単価(税別)
4,252円
税込単価
4,677円
通常出荷日:5日目

【特長】・着脱が楽なマジックテープ止めになっています。【商品仕様】・サイズ M ・着丈 104㎝ ・袖...

詳細を確認

型番:

3-348-0051
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

3-348-0051の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-348-0051
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,252円
( 4,677円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
【商品仕様】
・サイズ M
・着丈 104㎝
・袖丈 47㎝
・入数 10枚
・タイプ 袖口ゴム入 前マジックテープ
・材質 ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポ白衣 サイズ M 入数 10枚の型番3-348-0051のページです。 型番3-348-0051に関する仕様情報を記載しております。
ディスポ白衣 サイズ M 入数 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ白衣 サイズ M 入数 10枚
ディスポ白衣 サイズ LL 入数 10枚
ディスポ白衣 サイズ M 入数 100枚
ディスポ白衣 サイズ LL 入数 100枚
ディスポ白衣 サイズ L 入数 100枚
ディスポ白衣 40611 M 5枚入
メーカーケニスケニスケニスケニスケニス東京硝子器械
通常価格4,252円4,252円36,833円36,833円36,833円4,946円
通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました