ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
導電くず入れ
アズワン
通常価格(税別):3,739円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
不織布袋【50~100個入り】
アズワン
通常価格(税別):2,071円~
通常出荷日:1日目
アズワン
不織布バッグ(マチ付き)10枚入
アズワン
通常価格(税別):1,476円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
通常価格(税別):1,550円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ヘアネット付キャップ フリーサイズ CJ4130シリーズ
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 特大
カーボーイ
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:9日目
アズワン
クリーンルームノートブック A4・A5
アズワン
通常価格(税別):1,290円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ブラストン
PU手のひらコート編手袋(10双入)【10個入り】
通常価格(税別):2,883円~
通常出荷日:1日目

【商品仕様】
・タイプ 男性用
・サイズ S
・着丈 100㎝
・胸囲 102㎝
・肩巾 42㎝
・袖丈 53㎝
・タイプ シングルボタン ポケット付 袖口にゴム通し用の穴付
・カラー ホワイト
・材質 ポリエステル65% コットン35%

東洋リントフリー
フード一体ツナギ服

山本光学
二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

理研化学
保護メガネ RS-2005
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズラボ白衣男性用
4通常価格(税別):6,750円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
アズピュア静電靴 TCSNシリーズ
0通常価格(税別):3,430円

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,995円~

アズワン
エアガン(クリーン洗浄済)本体/オプション
4.5通常価格(税別):1,454円~

アズワン
アズピュア ラテックス手袋Ⅱ(ピュアパック)
4通常価格(税別):6,050円~

ガードナー
LTKクリーンルームワイパー
5通常価格(税別):4,858円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):383円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~