ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
マイクロ秤量皿ロート【5個入り】
アズワン
通常価格(税別):46,037円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):91,872円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
超音波ホモジナイザー
アズワン
通常価格(税別):101,183円~
通常出荷日:4日目
三商
パーソナル電子天びん EJシリーズ
通常価格(税別):28,399円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
通常価格(税別):87,917円~
通常出荷日:19日目
東京硝子器械
デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)
通常価格(税別):108,683円~
通常出荷日:6日目
アズワン
中心温度計 ADシリーズ
アズワン
通常価格(税別):5,414円~
通常出荷日:1日目
アズワン
デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)
通常価格(税別):18,119円~
通常出荷日:1日目
アズワン
アズワン 高精度電子比重計
アズワン
通常価格(税別):21,687円~
通常出荷日:12日目

【特長】
・サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。
・作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。
・小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。
・簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
・採取器不要!長時間用検知管
【商品仕様】
・検知管名 メチルエチルケトン
・測定回数 10回
・JANコード:4571112672615
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~