ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
共立理化学研究所 パックテスト【1~10個入り】 |
|
ケニス 簡易水質検査器(パックテスト) WAK-ClO(C) |
|
ケニス 簡易水質検査器(パックテスト) WAK-ClO・DP |

| 3-380-0934 | 【特長】 ・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。 ・チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。 ・スポイト式で検水の採取も簡単です。 ・ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。 ・チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。 ・水質の簡易測定器 【商品仕様】 ・測定項目 ふっ素(遊離) ・測定範囲(㎎/L=ppm) 0~8以上 6段階 ・反応時間 10分 ・入数 50 ・測定原理 ランタン-アリザリンコンプレキソン法 ・JANコード:4589582930258 |
|---|---|
| 3-165-0061 | 【特長】 ・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。 ・チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。 ・スポイト式で検水の採取も簡単です。 ・ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。 ・チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。 ・水質の簡易測定器 【商品仕様】 ・測定項目 亜鉛 ・測定範囲(㎎/L=ppm) 0~5以上 6段階 ・反応時間 1分 ・入数 50 ・測定原理 PAN法 ・JANコード:4589582930692 |
【特長】
・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です
・チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます
・スポイト式で検水の採取も簡単です
・ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です
・チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です
・水質の簡易測定器


エー・アンド・デイ
加熱乾燥式水分計 MS-70/MX-50/MF-50/ML-50

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

共立理化学研究所
ドロップテスト Mアルカリ
0通常価格(税別):3,714円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~