ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アクアシステム 簡易ドラム缶用液面計 E-C |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |
|
ミスミ 霧状スプレーボトル【10個入り】 |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
長野計器 小形圧力計 GK |

【特長】
・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
・チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
・スポイト式で検水の採取も簡単です。
・ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
・チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
・水質の簡易測定器
【商品仕様】
・測定項目 残留塩素(遊離)
・測定範囲(㎎/L=ppm) 0.1~5 6段階
・反応時間 10秒
・入数 50
・測定原理 DPD法
・JANコード:4589582930159
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,361円

A-Gas Japan(旧FUSO)
pHメータ
0通常価格(税別):39,531円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~