ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
共立理化学研究所 パックテスト【1~10個入り】 |
|
ケニス 簡易水質検査器(パックテスト) WAK【50個入り】 |
|
柴田科学 簡易水質検査キット“シンプルパック”【24~48個入り】 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |

【特長】
・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
・チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
・スポイト式で検水の採取も簡単です。
・ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
・チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
・水質の簡易測定器
【商品仕様】
・測定項目 残留塩素(高濃度)
・測定範囲(㎎/L=ppm) 5~1000以上 11段階
・反応時間 10秒
・入数 50
・測定原理 よう化カリウム法
・JANコード:4589582930135
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

共立理化学研究所
パックテスト(R) (簡易水質検査器具)
0通常価格(税別):5,464円

マザーツール
デジタル酸化還元電位計(ORP)メータ YK-23RP
5通常価格(税別):20,667円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~