17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムワイプ 150M(ケース)【5400個入り】

通常単価(税別)
9,284円
税込単価
10,212円
通常出荷日:1日目

【特長】・ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。【商品仕様】・色 ホワイト ・大きさ 23×21㎝ ・...

詳細を確認

    型番:

    3-347-0458
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5400個入り)

    3-347-0458の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0458
    最小発注数量
    1パック

    5400個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,284円
    ( 10,212円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
    【商品仕様】
    ・色 ホワイト
    ・大きさ 23×21㎝
    ・入数 150枚×36箱
    ・材質 パルプ ポップアップタイプ
    ・JANコード:4901750620301

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キムワイプ 150M(ケース)の型番3-347-0458のページです。 型番3-347-0458に関する仕様情報を記載しております。
    キムワイプ 150M(ケース)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キムワイプ 150M(ケース)
    キムワイプ 150M
    キムワイプ M-150(紙ワイパー)
    キムワイプ 200S(ケース)
    キムワイプ 100L(ケース)
    ベンコット M-1(ケース)
    メーカーケニスケニス日本製紙クレシアケニスケニスケニス
    通常価格9,284円392円8,870円12,621円11,832円18,670円
    通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました