17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムワイプ 150M【150個入り】

通常単価(税別)
392円
税込単価
431円
通常出荷日:4日目

【特長】・ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。【商品仕様】・色 ホワイト ・大きさ 23×21㎝ ・...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0074
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (150個入り)

    3-136-0074の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0074
    最小発注数量
    1パック

    150個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    392円
    ( 431円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
    【商品仕様】
    ・色 ホワイト
    ・大きさ 23×21㎝
    ・入数 150枚
    ・材質 パルプ ポップアップタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キムワイプ 150Mの型番3-136-0074のページです。 型番3-136-0074に関する仕様情報を記載しております。
    キムワイプ 150Mのレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    現場作業周りの掃除
    4
    満足度:4.0
    安価なペーパ-タオル等色々試してみましたが、その中でもキムタオルは毛羽立ちも無く箱型で使い勝手も良いのでリピ-トしていま...もっと読む
    0人が参考にしています。
    使い捨てタオルとして
    4
    満足度:4.0
    大きさ、吸水性、肌触り、コスパすべてよしです。タオル代わりに使える感じです。 箱に入っていて、設置もしておきやすいです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キムワイプ 150M
    キムワイプ M-150(紙ワイパー)
    キムワイプ/キムタオル
    プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200
    キムワイプ 200S
    キムワイプ S-200
    メーカーケニス日本製紙クレシア三商エリエールケニス日本製紙クレシア
    通常価格392円8,870円9,282円 -8,640円272円6,382円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました