ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレス角型容器(ロックタイプ)
アズワン
通常価格(税別):2,503円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
アズワン
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
通常価格(税別):994円~
通常出荷日:4日目
瑞穂化成工業
広口軟こう瓶
瑞穂化成工業
通常価格(税別):592円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
アズワン
通常価格(税別):9,985円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

アズワン
極細ブラシ
0通常価格(税別):1,319円~

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

アズワン
超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
0通常価格(税別):54,647円~

エスコ
0.6L超音波洗浄機
0通常価格(税別):51,241円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~