17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

タイトボックス 容量 260ml~5.6L

タイトボックス 容量 260ml~5.6L
通常単価(税別)
994円~2,880円
税込単価
1,093円~3,168円
通常出荷日:4日目

【特長】・気密性に優れていますので、電子部品・精密部品の保管に適しています。・フタは透明で内部が観察で...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

JANコード

メーカー型番

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
260ml
タイトボックス NO.1 260ml
4904881250027
No.1
120×98×46
110×76×37
1個
1個
400ml
タイトボックス NO.1.5 400ml
4904881250089
No.1.5
138×109×53
127×87×41.5
1個
1個
590ml
タイトボックス NO.2 590ml
4904881250140
No.2
159×122×57
150×103×47
1個
1個
1.2L
タイトボックス NO.3 1.2L
4904881250263
No.3
210×150×76
187×127×60
1個
1個
1.5L
タイトボックス NO.4 浅型 1.5L
4904881250324
No.4浅型
257×190×53
236×167×44
1個
1個
2.7L
タイトボックス NO.4 2.7L
4904881250386
No.4
257×190×87
236×167×76
1個
1個
5.6L
タイトボックス NO.5 5.6L
4904881250447
No.5
324×234×107
299×210×95
1個
1個
550ml
タイトボックス NO.11 550mL
4904881250508
No.11
120×98×86
109×75×73
1個
1個
800ml
タイトボックス No.11.5 800mL
4904881250560
No.11.5
138×109×97
127×87×85
1個
1個
1.3L
タイトボックス NO.12 1.3L
4904881250621
No.12
159×122×110
150×100×98
1個
1個
2.5L
タイトボックス タイトロング 2.5L
4904881250683
タイトロング
312×122×107
300×98×96
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994円
( 1,093円 )
4日目
1,032円
( 1,135円 )
4日目
1,099円
( 1,209円 )
4日目
1,384円
( 1,522円 )
4日目
2,071円
( 2,278円 )
4日目
2,304円
( 2,534円 )
4日目
2,880円
( 3,168円 )
4日目
1,051円
( 1,156円 )
4日目
1,099円
( 1,209円 )
4日目
1,194円
( 1,313円 )
4日目
2,263円
( 2,489円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密性に優れていますので、電子部品・精密部品の保管に適しています。
・フタは透明で内部が観察でき、積み重ねもできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイトボックス 容量 260ml~5.6Lのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
改造して自動開閉ボックスにしました
5
満足度:5.0
容器と蓋を改造し、ヒンジとモータを組みつけて、蓋の開閉を自動で行えるようにしました。 構成している治具の一部で使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
簡易密閉ボックス
5
満足度:5.0
シール性を要求されるボックスで試作品を購入して試したがコストの割に性能が高いので大変気に入っています。こういったものが短...もっと読む
0人が参考にしています。
小部品の保管用に
5
満足度:5.0
小さな電子部品の保管用に使用しています。この容器の良い所は、ふたが透明なので中身が見え、気密性が高く、バリエーションが豊...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付
サークルポット PS
バリヤーボックス
HDPE密閉タンク
ポリタル 容量 50L・75L
メーカーアズワン日電理化硝子アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格994円-8,012円 -717円 -3,276円 -4,171円 -14,073円 -
通常出荷日4日目2日目〜4日目1日目1日目1日目
商品タイプシール容器-シール容器シール容器密閉タンク・バケツ大型タンク
特長気密性に優れていますので、電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。-スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで、密閉性に優れています。積み重ねが可能です。気密性に優れた保管用ボックスです。フタ天面部円周にリブが立っていますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれを防ぎます。軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。
本体材質PP(ポリプロピレン)-PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)HDPE(高密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)
フタ材質AS樹脂-PP(ポリプロピレン)PS(ポリスチレン)(20)・AS(アクリロニトリルスチレン)(12)HDPE(高密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)
パッキン材質シリコンゴム-シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト