ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    発電用モーター(高性能発電機)

    発電用モーター(高性能発電機) 3-120-0230
    通常単価(税別)
    1,405円
    税込単価
    1,546円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モータ...

    詳細を確認

    型番:

    3-120-0230
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-120-0230の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-120-0230
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,405円
    ( 1,546円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 24.5φ×30.5㎜
    ・発電性能 1000回転/分/約7V 2000回転/分/約12V(無負荷時)
    ・軸径 2㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    発電用モーター(高性能発電機)の型番3-120-0230のページです。 型番3-120-0230に関する仕様情報を記載しております。
    発電用モーター(高性能発電機)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    発電用モーター(高性能発電機)
    高性能ガスバーナー
    ソーラーモーター 規格 DC0.4~1.5V 25mA モーターベース付
    光電池モーター H158
    光電池モーター H151
    モーター(マブチモーター) RE-140RA
    メーカーケニスアズワンケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,405円1,243円1,565円1,208円1,092円735円
    通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました