ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    放熱プレート

    放熱プレート 3-331-0321
    通常単価(税別)
    3,449円
    税込単価
    3,794円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に...

    詳細を確認
    • ●※カッターなどで切断可能ですが、切り口が鋭利になります。

    型番:

    3-331-0321
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-331-0321の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0321
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,449円
    ( 3,794円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
    ・驚きの放熱効果!
    【商品仕様】
    ・材質 膨張黒鉛
    ・大きさ 210×297㎜(A4サイズ) 1㎜厚 約90g
    ・耐熱 300℃(直火・電子レンジ不可)

    ご注意

    • ●※カッターなどで切断可能ですが、切り口が鋭利になります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    放熱プレートの型番3-331-0321のページです。 型番3-331-0321に関する仕様情報を記載しております。
    放熱プレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放熱プレート
    ガラスマイクロプレート 24穴 B-2
    匙 タイトプレートタイプ/匙 片ヘラ タイトプレート 150mm~180mm
    ステンレス柄杓 1L 柄1000㎜
    オールステンレス軟膏ヘラ 21型
    木製ヘラ
    メーカーケニス三商東京硝子器械三商三商エスコ
    通常価格3,449円55,284円489円 -15,021円7,236円875円 -
    通常出荷日5日目8日目3日目5日目4日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました