ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アルミ蒸着シート【10個入り】

    アルミ蒸着シート 3-115-0800
    通常単価(税別)
    4,342
    税込単価
    4,776
    通常出荷日:5日目

    【特長】・シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 ・アルミ缶等に張付けて容器を減...

    詳細を確認

    型番:

    3-115-0800
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-115-0800の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-115-0800
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,342
    ( 4,776 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。
    ・アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 210×297×0.05㎜(A4サイズ)
    ・仕様 両面ミラー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミ蒸着シートの型番3-115-0800のページです。 型番3-115-0800に関する仕様情報を記載しております。
    アルミ蒸着シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ蒸着シート
    ガラス蒸着基板
    金蒸着ガラス
    アルミメッシュ
    アルミパイプ APシリーズ
    アルミ丸棒 AMシリーズ
    メーカーケニスアズワンケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格4,34228,138 -16,15521,209 -425 -525 -
    通常出荷日5日目35日目4日目12日目〜4日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました