ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アクリル板 厚さ 2㎜

    アクリル板 厚さ 2㎜ 3-124-0206
    通常単価(税別)
    5,145円
    税込単価
    5,660円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・厚さ 2㎜ ・大きさ 500×450㎜ ・色 透明

    型番:

    3-124-0206
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-124-0206の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-124-0206
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,145円
    ( 5,660円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・厚さ 2㎜
    ・大きさ 500×450㎜
    ・色 透明

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクリル板 厚さ 2㎜の型番3-124-0206のページです。 型番3-124-0206に関する仕様情報を記載しております。
    アクリル板 厚さ 2㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクリル板 厚さ 2㎜
    アクリル板 厚さ 3㎜
    アクリル板 (透明厚板)
    シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜
    シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜
    シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 300×300㎜
    メーカーケニスケニスアズワンケニスケニスケニス
    通常価格5,145円7,697円1,377円 -6,859円10,135円4,199円
    通常出荷日5日目10日目1日目〜4日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました