ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    金属板 短冊 15×45㎜ 鉄板【30個入り】

    金属板 短冊 15×45㎜ 鉄板 3-126-0202
    通常単価(税別)
    1,137円
    税込単価
    1,251円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・形状:短冊・大きさ:15×45㎜・厚み:0.5㎜・材質:鉄・入数:30枚

    型番:

    3-126-0202
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (30個入り)

    3-126-0202の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0202
    最小発注数量
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,137円
    ( 1,251円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・形状:短冊
    ・大きさ:15×45㎜
    ・厚み:0.5㎜
    ・材質:鉄
    ・入数:30枚

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金属板 短冊 15×45㎜ 鉄板の型番3-126-0202のページです。 型番3-126-0202に関する仕様情報を記載しております。
    金属板 短冊 15×45㎜ 鉄板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属板 短冊 15×45㎜ 鉄板
    金属板 短冊 15×45㎜ アルミ板
    金属板 短冊 15×45㎜ 銅板
    金属板 短冊 15×45㎜ 亜鉛板
    金属板 短冊 15×45㎜ マグネシウム板
    実験用金属板 B-10
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,137円1,137円2,154円2,422円6,038円440円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました