ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    帯電防止バッグ ZC-92【100個入り】

    帯電防止バッグ ZC-92 3-350-0701
    通常単価(税別)
    1,357円
    税込単価
    1,493円
    通常出荷日:12日目

    【特長】・内容物が確認できる、界面活性剤無添加の青色透明ポリエチレン袋です。静電気による半導体・電子部...

    詳細を確認

    型番:

    3-350-0701
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-350-0701の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0701
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,357円
    ( 1,493円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内容物が確認できる、界面活性剤無添加の青色透明ポリエチレン袋です。静電気による半導体・電子部品の故障を防ぎます。
    ・界面活性剤フリーの帯電防止袋
    【商品仕様】
    ・大きさ 100×150㎜
    ・入数 100
    ・材質 特殊ポリエチレン(単層)
    ・厚み 50μm
    ・表面抵抗値 5×1010Ω/㎡(20℃/湿度50%)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    帯電防止バッグ ZC-92の型番3-350-0701のページです。 型番3-350-0701に関する仕様情報を記載しております。
    帯電防止バッグ ZC-92のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    帯電防止バッグ ZC-92
    帯電防止バッグ ZC-94
    帯電防止バッグ ZC-96
    静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ
    アルミニウムバッグ
    非帯電袋 200×300 50μm 百枚
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格1,357円3,124円5,724円3,360円4,241円 -5,039円
    通常出荷日12日目8日目10日目1日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました