ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・耐水性の紙ベースですので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。 ・金属製品などの塗装研磨や仕...
詳細を確認【特長】
・耐水性の紙ベースですので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
・金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
【商品仕様】
・粒度 #1500
・入数 10枚
・大きさ 1シート 93×228㎜
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):295円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~

トラスコ中山
シートペーパー
4.5通常価格(税別):120円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ
4.6通常価格(税別):3,047円

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材 114×140mm
5通常価格(税別):357円~

理研コランダム
研磨布 228×280mm
4.7通常価格(税別):478円~

日本研紙
耐水研磨紙
4.5通常価格(税別):6,024円~
![3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301328936/223301328936_005_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
スリーエムジャパン
3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶
5通常価格(税別):5,737円

スリーエムジャパン
3MTMジグソーパズル型 スポンジ研磨材
4.3通常価格(税別):2,856円