ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

紙やすり(サンドペーパー) YBS-180【25個入り】

通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円
通常出荷日:5日目

【特長】・木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです ・適当な大きさにカットしたり...

詳細を確認

型番:

3-164-0338
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

3-164-0338の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-164-0338
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640円
( 1,804円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです
・適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します
【商品仕様】
・タイプ 中
・粒度 #180
・大きさ 1シート 230×280mm
・入数 各25枚

商品情報

製品特長・仕様

型番型式タイプ大きさ入数
3-164-0338YBS-180中1シート230×280mm25枚
  • 木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙やすり(サンドペーパー) YBS-180の型番3-164-0338のページです。 型番3-164-0338に関する仕様情報を記載しております。
紙やすり(サンドペーパー) YBS-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙やすり(サンドペーパー) YBS-180
紙やすり(サンドペーパー) YBS-60
紙やすり(サンドペーパー) YBS-320
紙やすりセット
布やすり“ポップアップロールペーパー”
1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)
メーカーケニスケニスケニスウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,640円2,388円1,640円486円6,916円 -510円 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ研磨紙研磨紙研磨紙研磨紙研磨布研磨布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト